封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVD12 的特性
- 使用 3.3V 电源供电
- 总线引脚 ESD 保护超过16kV HBM
- 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
- 信号传输速率的可选驱动器输出转换次数有 (1)1 Mbps、10 Mbps 和 32Mbps 可选
- 符合或超出 ANSI TIA/EIA-485-A 的要求
- –7V 至 12V 的总线引脚短路保护
- 低电流待机模式:1µA,典型值
- 开路、空闲总线和短接总线失效防护接收器
- 热关机保护
- 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
- SN75176 封装
(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)。
SN65HVD12 的说明
SN65HVD10、SN75HVD10、SN65HVD11、SN75HVD11、SN65HVD12 和 SN75HVD12 总线收发器都整合了一个三态差分线路驱动器,以及一个使用 3.3V 单电源供电的差分输入线路接收器。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合或超过 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482:1993。这些差分总线收发器是单片集成电路,旨在用于多点总线传输线路上的双向数据通信。驱动器和接收器具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。可以通过禁用驱动器和接收器来实现极低的器件待机电源电流。
驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口设计用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于共线应用。