封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGB) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN65HVD101 的特性
- 可配置的 CQ 输出:用于 SIO 模式的推挽式高侧或低侧
- 远程唤醒指示器
- 电流限值指示器
- 电源正常指示器
- 过热保护
- 反极性保护
- 可配置电流限值
- 9V 至 36V 电源范围
- 可耐受 50V 的峰值线路电压
- 3.3V/5V 可配置集成低压降稳压器 (LDO)(只适用于 SN65HVD101)
- 20 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装,4mm x 3.5mm
SN65HVD101 的说明
SN65HVD101 和 ‘HVD102 IO-Link PHY 可实现针对工业点到点通信的 IO-LINK 接口。当此器件通过一个 3 线制接口连接至一个 IO-Link 主控器件时,主控器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 SN65HVD10X 则作为一个完整的通信物理层。
IO-Link 驱动器输出 (CQ) 可用于使用 EN 和 TX 输入引脚的推挽式高侧或低侧配置。PHY 接收器将 CQ 引脚上的 24V IO-Link 信号转换为 RX 引脚上的标准逻辑电平。使用一个简单并行接口在 PHY 与本地控制器之间接收和发送数据以及状态信息。
SN65HVD101 和 HVD102 可实现针对过流、过压和过热条件的保护 特性 。可使用一个外部电阻器来设定 IO-Link 驱动器电流限值。如果出现一个短路电流故障,驱动器输出被内部限定,而 PHY 生成一个错误信号 (SC)。这些驱动器还执行一个过热关断特性,此特性保护器件不受高温故障的影响。
SN65HVD102 由一个 3.3V 或者 5V 本地单电源供电运行。SN65HVD101 集成了一个线性稳压器,此稳压器从 IO-Link L+ 电压中生成 3.3V 或 5V 电压,为 PHY 以及一个本地控制器和附加电路供电。
针对空间受限类 应用,SN65HVD101 和 HVD102 采用 20 引脚 RGB 封装 (4 mm × 3.5 mm QFN)。