封装信息
封装 | 引脚 PDIP (P) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
SN65HVD05 的特性
- 向 54Ω 负载提供的最小差分输出电压为 2.5V
- 针对开路、短路和总线空闲情况的失效防护接收器
- 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
- 总线引脚 ESD 保护超过 16 kV HBM
- 驱动器输出压摆率控制选项
- 电气特性符合 ANSI TIA/EIA-485-A 标准
- 低电流待机模式:1µA(典型值)
- 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
- 与业界通用的 SN75176 引脚兼容
SN65HVD05 的说明
SN65HVD05、SN75HVD05、SN65HVD06、SN75HVD06、SN65HVD07 和 SN75HVD07 将一个三态差分线路驱动器和一个差分线路接收器组合在一起。它们专为实现平衡的数据传输而设计,可与符合 ANSI TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482E 标准的器件进行互操作。该驱动器可提供大于这些标准所要求的差分输出电压,从而提高噪声容限。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。
驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在驱动器禁用或未通电时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于合用线应用。