封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVD01 的特性
- 超过 TIA-485 标准的要求
- 针对数据和使能信号的 1.65V 至 3.6V 电源
- 针对总线信号的 3V 至 3.6V 电源
- SLR 引脚可选数据速率:250ksps 或 20Mbps
- 1/8 单位负载在一条总线上支持多达 256 个节点
- 小型 3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
- 故障安全接收器(总线开路、总线短接、总线闲置)
- 运行温度范围:-40°C 至 125°C
- 总线引脚保护大于:
- ±15kV 人体模型 (HBM) 保护
- ±16kV IEC61000-4-2 接触放电
- ±16kV IEC61000-4-2 空气放电
- 4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
应用范围
- 电信基础设施
- 高速数据链路
- 低压 µC 通信
All trademarks are the property of their respective owners.
SN65HVD01 的说明
SN65HVD01 是一款低功耗,250ksps 或 20Mbps 数据速率可选 RS-485 收发器,此收发器采用 1.65V 至 3.6V 电源用于数据和使能信号,而针对总线信号采用一个 3.3V ± 10% 电源。 此器件被设计用于要求同步(并行收发器)信号时序的应用。 片上瞬态抑制保护此器件不受 IEC 61000 静电放电 (ESD) 和电快速瞬变 (EFT) 瞬态的影响而损坏。
此器件组合有一个差分驱动器和一个差分接收器,这些器件被内部连接以形成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。 此器件特有一个宽共模电压范围,这使得此器件适合于长线缆运行上的多点应用。 SN65HVD01 采用极小型,3mm x 3mm,SON 封装,运行温度范围 -40°C 至 125°C。