封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZXH) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65DSI86 的特性
- 与嵌入式 DisplayPort™ (eDP™) 1.4 兼容,支持 1.62Gbps (RBR)、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps (HBR)、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps (HBR2) 的 1、2 或 4 信道。
- 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.1 物理层前端和显示串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
- 双通道 DSI 接收器在每个通道上可针对 1 条、2 条、3 条或 4 条 D-PHY 数据信道进行配置,每信道的运行速率高达 1.5Gbps
- 支持格式为 RGB666 和 RGB888 的 18bpp 和 24bpp DSI 视频数据包
- 适合 60fps 4K 4096 × 2304 分辨率(18bpp 彩色)以及 60fps 的 WUXGA 1920 × 1200 分辨率和 3D 图形显示(相当于 120fps)
- MIPI 前端可配置用于单通道或双通道 DSI 配置
- 支持双通道 DSI 奇/偶以及左/右工作模式
- 1.2V VCC 主电源,1.8V 电源用于数字 I/O
- 低功耗特性包括面板刷新和 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
- 可配置 DisplayPort 信道极性和分配。
- 通过外部基准时钟 (REFCLK) 支持 12MHz、19.2MHz、26MHz、27MHz 和 38.4MHz 等频率
- ESD 等级 ±4kV (HBM)
- 采用 64 焊球 5mm x 5mm nFBGA (ZXH) 封装
- I 2C 可配置
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
SN65DSI86 的说明
SN65DSI86 DSI 至嵌入式 DisplayPort (eDP) 桥接器采用双通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 个信道,每个信道的运行速率为 1.5Gbps,最大输入带宽为 12Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换到具有多达四条信道的 DisplayPort,每条信道的运行速率为 1.62Gbps、2.16 Gbps、2.43 Gbps、2.7Gbps、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps。
SN65DSI86 非常适合每秒 60 帧的 WQXGA,以及等效 120fps(高达 24bpp)的 4K 和真正高清 (1920 × 1080) 分辨率 3D 图形。执行了部分线路缓冲以适应 DSI 与 DisplayPort 接口间的数据流不匹配。