封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZXH) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65DSI85 的特性
- 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 物理层前端和显示串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
- 双通道 DSI 接收器在每个通道上可针对 1 条、2 条、3 条或 4 条 D-PHY 数据信道进行配置,每信道的运行速率高达 1Gbps
- 支持格式为 RGB666 和 RGB888 的 18bpp 和 24bpp DSI 视频数据包
- 适合 60fps WQXGA 2560 × 1600 分辨率(18bpp 和 24bpp 彩色),以及 60fps WUXGA 1920 × 1200 分辨率和 3D 图形显示(相当于 120fps)
- MIPI® 前端可配置用于单通道或双通道 DSI 配置
- 可针对单链路或双链路 LVDS 进行配置的 FlatLink™ 输出
- 支持双通道 DSI ODD 或 EVEN 和 LEFT 或 RIGHT 工作模式
- 支持两个单通道 DSI 转两个单链路 LVDS 工作模式
- 在双链路或单链路模式下,LVDS 输出时钟范围为 25MHz 至 154MHz
- LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
- 1.8V 主 V CC 电源
- 低功耗特性包括关断模式、精简 LVDS 输出电压摆幅、共模和 MIPI® 超低功耗状态 (ULPS) 支持
- 支持 LVDS 通道交换和 LVDS 引脚顺序反转功能,以方便 PCB 布线
- ESD 等级 ±2kV (HBM)
- 采用 64 引脚 5mm × 5mm nFBGA (ZXH) 封装
- 温度范围:–40°C 至 85°C
SN65DSI85 的说明
SN65DSI85 DSI 至 FlatLink™ 桥接器采用双通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps;最大输入带宽为 8Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换为 FlatLink 兼容的 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz),从而提供一个双链路 LVDS、单链路 LVDS 或两个单链路 LVDS 接口(每个链路具有 4 个数据信道)。
SN65DSI85 非常适用于每秒 60 帧的 WQXGA (2560 × 1600),以及等效 120fps(高达 24 bpp)的 WUXGA 3D 图形和全高清 (1920x1080) 分辨率。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配的情况。
SN65DSI85 采用符合工业标准的接口技术设计,与各种微处理器兼容,并且设计有一系列电源管理功能,其中包括低摆幅 LVDS 输出以及 MIPI® 定义的超低功耗状态 (ULPS) 支持。
SN65DSI85 采用小外形尺寸 5mm × 5mm nFBGA(0.5mm 间距)封装,工作温度范围为 –40ºC 至 85ºC。