封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
SN65DSI83-Q1 的特性
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 实现 MIPI®D-PHY 1.00.00 版本的物理层前端和 1.02.00 版本的显示串行接口 (DSI)
- 单通道 DSI 接收器每通道可配置 1、2、3 或 4 条 D-PHY 数据信道,每条信道的运行速率高达 1Gbps
- 支持 RGB666 和 RGB888 格式的 18bpp 与 24bpp DSI 视频流
- 最大分辨率高达 60fps WUXGA 1920 × 1200(18bpp 和 24bpp 颜色,采用简化消隐)。适合 60fps 1366 × 768/1280 × 800(18bpp 和 24bpp)
- 针对单链路 LVDS 的输出
- 支持单通道 DSI 至单链路 LVDS 运行模式
- LVDS 输出时钟范围为 25MHz 至 154MHz
- LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
- 1.8V 主 VCC 电源
- 低功耗 特性 包括关断模式、低 LVDS 输出电压摆幅、共模以及 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
- 针对简化印刷电路板 (PCB) 走线的 LVDS 通道交换 (SWAP),LVDS 引脚顺序反向特性
- 采用 64 引脚 10mm × 10mm HTQFP (PAP) 封装 PowerPAD™IC 封装
SN65DSI83-Q1 的说明
SN65DSI83-Q1 DSI 转 LVDS 桥接器 具有 一个单通道 MIPI D-PHY 接收器前端
配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps,最大输入带宽为 4Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换为 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz),从而提供单链路 LVDS(每个链路具有 4 个数据信道)。
SN65DSI83-Q1 器件可支持高达 WUXGA 1920 × 1200(每秒 60 帧,24bpp,采用简化消隐)的分辨率。SN65DSI83-Q1 器件还适用于 使用 60fps 1366 × 768/1280 × 800(18bpp 和 24bpp)的应用。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配的情况。
SN65DSI83-Q1 器件采用小外形 10mm × 10mm HTQFP
(0.5mm 间距)封装,工作温度范围为 –40ºC 至 +105ºC。