封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RHR) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN65DPHY440SS 的特性
- 符合 MIPI DPHY 1.1 规范
- 实现低成本电缆解决方案
- 在 1.5Gbps 速率时最多支持 4 条通道
- CSI-2/DSI 时钟频率范围为
100MHz 至 750MHz
- CSI-2/DSI 时钟频率范围为
- 关断状态下的功耗低于 mW
- 支持 MIPI DSI 双向 LP 模式
- 支持 ULPS 和 LP 功耗状态
- 可调输出电压摆幅
- 可选 TX 预加重电平
- 可调 Rx EQ 以补偿 ISI 损耗
- 可配置边沿速率控制
- 动态数据和时钟偏移补偿
- 具有 3kV ESD HBM 保护功能
- 工业温度范围:-40°C 至 85°C (SN65DPHY440SS)
- 商业级温度范围:0°C 至 70°C (SN75DPHY440SS)
- 由 1.8V 单电源供电
SN65DPHY440SS 的说明
DPHY440 是一款 1 至 4 通道时钟 MIPI DPHY 重定时器,用于重新生成 DPHY 信令。该器件符合 MIPI DPHY 1.1 标准,可在高达 1.5Gbps 的数据速率下应用于 MIPI CSI-2 或 MIPI DSI 应用。
该器件会补偿 PCB、连接器和电缆相关频率损耗和开关相关损耗,以在 CSI2/DSI 源设备和接收设备之间提供最佳 DP 电气性能。DPHY440 的 DPHY 输入端具有可配置的均衡器。
输出引脚会自动补偿在器件输入端口上接收的时钟和数据间的不一致偏移。DPHY440 输出电压摆幅和边沿速率可分别通过更改 VSADJ_CFG0 引脚和 ERC 引脚的状态进行调节。
DPHY440 针对移动 应用进行了优化,并且在 DPHY 链路接口上装有活动检测电路,以便在检测到 ULPS 和 LP 状态时切换到低功耗模式。
SN65DPHY440SS 在 -40ºC 至 85ºC 的工业级温度范围内额定运行,而 SN75DPHY440SS 在 0ºC 至 70ºC 的商业级温度范围内额定运行。