封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RSB) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN65DP149 的特性
- DisplayPort™支持高达 3.4Gbps 数据速率的物理层输入端口到 TMDS 物理层输出端口
- 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
- 支持 HDMI1.4b 变送器电气参数
- 集成了 TMDS 电平转换器和时钟和数据恢复 (CDR) 功能
- 自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器
- 可选去加重功能
- 低功耗典型值
- 390mW(3.4Gbps 重定时器)
- 10mW(关断状态)
- 集成了 DVI 和 HDMI 标识识别双模 DP 2 类功能
- 有源 I2C[4] 缓冲器
- 主信道输入交换
- I2C[4] 和引脚设置可编程
- 工业温度范围:
–40°C 至 85°C (SN65DP149) - 扩展商业温度范围:
0°C 至 85°C (SN75DP149) - 40 引脚、0.4mm 间距、5mm × 5mm WQFN 封装
SN65DP149 的说明
SNx5DP149 器件是一款双模[1] DisplayPort 转最小化传输差分信号 (TMDS) 重定时器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 以及高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 输出信号。SNx5DP149 器件通过 DDC 链路支持双模标准版本 1.1 的 1 类和 2 类应用。SNx5DP149 器件的每条数据信道支持的数据速率高达 3.4Gbps,可支持超高清 (4K × 2K/30Hz) 8 位彩色高分辨率视频和 1080p 16 位色深的彩色 HDTV (1920 × 1080/60Hz)。SNx5DP149 器件在数据速率低于 1Gbps 时可自动配置为转接驱动器,在超过该速率后可自动配置为重定时器。此特性可通过 I2C[4] 编程来关闭。
为确保信号完整性,SNx5DP149 器件实现了多种 功能。SNx5DP149 接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰 (ISI) 抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟和数据恢复 (CDR) 功能可清除输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种 功能 不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减。SNx5DP149 器件还包含使用 Vsadj 引脚外部电阻实现的 TMDS 输出幅值调节功能、源端选择功能和输出转换率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或 I2C[4] 编程。
SNx5DP149 器件实现了多种方法来进行电源管理和有功功率降低。
SNx5DP149 接收器采用40 引脚 RSB 封装,支持空间受限的 应用;。
SN65DP149 器件的特性适用于 –40°C 至 85°C 的工业运行温度范围。
SN75DP149 器件的特性适用于 0°C 至 85°C 的扩展商业运行温度范围。