封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN65C3243 的特性
- 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
- 始终有效同相接收器输出 (ROUT2B)
- 低待机电流:1µA(典型值)
- 外部电容器:4 × 0.1µF
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
- 可与 SN65C3238、SN75C3238 互操作
- 支持 250kbit/s 至 1Mbit/s 的运行速度
- 使用人体放电模型 (HBM) 时,RS-232 总线引脚 ESD 保护 大于 ±15kV
SN65C3243 的说明
SN65C3243 和 SN75C3243 包含三个线路驱动器、五个线路接收器和一个具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD 保护功能的双电荷泵电路。该器件可在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。另外,该器件包括一个始终有效同相输出 (ROUT2B),这使得使用振铃指示的应用能够在器件断电的情况下发送数据。该器件以高达 1Mbit/s 的数据信号传输速率运行,具有从 24 V/µs 至 150V/µs 的更高压摆率范围。