封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN65C3221E 的特性
- 为 RS-232 引脚提供 ESD 保护
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±15kV IEC 61000-4-2 气隙放电
- 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
- 速率高达 1Mbit/s
- 低待机电流 ...1µA(典型值)
- 外部电容器 ...4 × 0.1µF
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
- 使用人体放电模型 (HBM) 时,RS-232 总线引脚 ESD 保护大于 ±15kV
- 自动断电功能可自动禁用驱动器以节省能耗
SN65C3221E 的说明
SN65C3221E 和 SN75C3221E 包含一个线路驱动器、一个线路接收器和一个具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV IEC ESD 保护功能的双电荷泵电路。这些器件可在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。 这些器件以高达 1Mbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率为 24V/µs 至 150V/µs。
串行端口处于非活动状态时,可提供灵活的电源管理控制选项。当 FORCEON 为低电平且 FORCEOFF 为高电平时,自动断电功能启用。在这种运行模式下,如果器件在接收器输入端未感应到有效的 RS-232 信号,则会禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设定为低电平且 EN 为高电平,则驱动器和接收器均关闭,且电源电流降低至 1µA。断开串行端口的连接或关闭外围驱动器会导致发生自动断电情况。当 FORCEON 和 FORCEOFF 均为高电平时可禁用自动断电。启用自动断电的情况下,向接收器输入施加有效信号时,器件会自动激活。INVALID 输出会通知用户接收器输入端是否存在 RS-232 信号。如果接收器输入电压大于 2.7V 或小于 -2.7V,或者介于 -0.3V 至 0.3V 之间的时间少于 30µs,则 INVALID 为高电平(有效数据)。如果接收器输入电压在 -0.3V 至 0.3V 之间的时间超过 30µs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平的信息,请参阅Figure 8-5。
空白