封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
SN65C1168E 的特性
- 达到或超出 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 标准的要求
- 使用 5V 单电源供电
- 为 RS-422 总线引脚提供 ESD 保护
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2,接触放电
- ±8kV IEC 61000-4-2,空气间隙放电
- 低电源电流要求:9mA(最大值)
- 低脉冲偏斜
- 接收器输入阻抗:17kΩ(典型值)
- 接收器输入灵敏度:±200mV
- 接收器共模输入电压范围为 -7V 至 +7V
- 无干扰上电和断电保护
- 接收器三态输出低电平有效使能(仅限 SN65C1167E)
SN65C1168E 的说明
SN65C1167E 和 SN65C1168E 由双驱动器和双接收器组成,具有 ±15kV ESD(人体放电模型 [HBM])和 ±8kV ESD(IEC61000-4-2 空气间隙放电和接触放电)保护,适用于 RS-422 总线引脚。这些器件符合 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求。
SN65C1167E 整合了双三态差分线路驱动器和三态差分线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。
SN65C1168E 驱动器具有单独的高电平有效使能端。