16-pin (PW) package image

SN65C1168EMPWSEP 正在供货

采用增强型航天塑料封装的抗辐射加固保障 RS-422 双路差分驱动器和接收器

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65C1168EMPWTSEP 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 100u | +

质量信息

等级 Space
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN65C1168E-SEP 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 90 | TUBE

SN65C1168E-SEP 的特性

  • VID V62/19606
  • 耐辐射
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
    • 在 30krad(Si) 的条件下无 ELDRS
    • 每个晶圆批次的 RLAT 总电离剂量 (TID) 高达 20krad(Si)
  • 增强型航天塑料
    • 受控基线
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造基地
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 达到或超出 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 标准的要求
  • 由一个 5V 电源供电
  • 为 RS-422 总线引脚提供 ESD 保护
    • ±12kV 人体放电模型 (HBM)
    • ±8kV IEC 61000-4-2,接触放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2,空气间隙放电
  • 低脉冲偏斜
  • 接收器输入阻抗 ... 17kΩ(典型值)
  • 接收器输入灵敏度 ...±200mV

  • -7V 至 7V 的接收器共模输入电压范围
  • 无干扰上电/断电保护

SN65C1168E-SEP 的说明

SN65C1168E-SEP 包含双驱动器和双接收器,具有 ±12kV ESD (HBM) 和 ±8kV ESD(IEC61000-4-2 空气间隙放电和接触放电),适用于 RS-422 总线引脚。此器件符合 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 标准的要求。经过 20krad(Si) TID 接触之后,有些参数不符合所有的 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 要求。

SN65C1168E-SEP 驱动器具有单独的高电平有效使能端。

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65C1168EMPWTSEP 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 100u | +

可用包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所需器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可能提供批次和生产日期代码

在您的购物车中添加数量,并开始结账流程,以查看用于从现有库存中选择批次或日期代码的选项。

了解更多信息