封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
SN65ALS1176 的特性
- 符合或超出 TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A 和 ITU 建议 V.11 和 X.27 的要求
- 在高达 35MBaud 的数据速率下运行
- 工作温度范围:–25°C 至 85°C
- 适用于嘈杂环境中的长距离总线线路上的多点传输
- 低电源电流要求:30 mA(最大值)
- 宽正负输入/输出总线电压范围
- 热关断保护
- 驱动器正负电流限制
- 接收器输入迟滞
- 无干扰上电和断电保护
- 接收器开路失效防护设计
- 封装选项包括塑料小外形尺寸 (D) 封装和 (P) 突降
SN65ALS1176 的说明
SN65ALS1176 差分总线收发器旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。该器件专为平衡传输线路而设计,符合 TIA/EIA-422-B 和 TIA/EIA-485-A 以及 ITU 建议 V.11 和 X.27。
SN65ALS1176 将一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器组合在一起,这两个器件由一个 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,这些端口用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。该端口具有正负宽共模电压范围,使得该器件非常适用于合用线应用。
SN65ALS1176 的额定工作温度范围是 –25°C 至 85°C。