封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN65240 的特性
- 旨在保护亚微米 3V 或 5V 电路免受 瞬态噪声的影响
- 端口 ESD 保护功能超越了:
- 15kV 人体放电模型
- 2kV 机器模型
- 采用 WCSP 芯片级封装
- 关断电压:6V(最小值)
- 低电流泄漏:6V 时的最大值为 1µA
- 低电容:35pF(典型值)
SN65240 的说明
SN65220 器件为双路单向瞬态电压抑制器,SN65240 和 SN75240 器件为四路单向瞬态电压抑制器 (TVS)。这些器件为通用串行总线 (USB) 低速和全速端口提供电瞬态噪声保护。35pF 的输入电容使其不适合用于高速 USB 2.0 应用。
所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致 USB 收发器或 USB ASIC 受到损坏。
SN65220、SN65240 和 SN75240 器件的 ESD 性能是在系统级别上根据 IEC61000-4-2 进行测量的;但是,系统设计会影响这些测试的结果。为了达到高符合性标准,需要周密的电路板设计和布局布线技术。