封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65176B 的特性
- 双向收发器
- 符合或超出 ANSI 标准 TIA/EIA-422-B 和 TIA/EIA-485-A 以及 ITU 建议 V.11 和 X.27 的要求
- 适用于嘈杂环境中长距离总线线路上的 多点传输
- 三态驱动器和接收器输出
- 单独的驱动器和接收器使能端
- 宽正负输入/输出总线电压范围
- ±60mA 最大驱动器输出能力
- 热关断保护
- 驱动器正负电流限制
- 12kΩ 最小接收器输入阻抗
- ±200mV 接收器输入灵敏度
- 50mV 典型接收器输入迟滞
- 由 5V 单电源供电
SN65176B 的说明
SN65176B 和 SN75176B 差分总线收发器旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合 ANSI 标准 TIA/EIA-422-B 和 TIA/EIA-485-A 以及 ITU 建议 V.11 和 X.27。
SN65176B 和 SN75176B 器件整合了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,这些端口用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。这些端口具有较宽的正负共模电压范围,使得该器件适用于合用线应用。
驱动器旨在实现高达 60mA 的灌电流或拉电流。驱动器具有正负电流限制和热关断功能,避免出现线路故障状况。根据设计在大约 150°C 的结温下发生热关断。接收器具有 12kΩ 的最小输入阻抗、±200mV 的输入灵敏度和 50mV 的典型输入迟滞。