封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN6505A-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
-
提供功能安全
- 可提供用于功能安全系统设计的文档:SN6505A-Q1,SN6505B-Q1,SN6505D-Q1
- 用于变压器的推挽式驱动器
- 宽输入电压范围:2.25V 至 5.5V
- 高输出驱动:5V 电源下为 1A
- 低 R ON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω
- 降低了传导和辐射 EMI
- 扩频时钟
- 精密内部振荡器选项:160kHz ( SN6505A-Q1) 和 420kHz ( SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1)
- 通过外部时钟输入同步多个器件
- 转换率控制
- 1.7A 限流
- 低关断电流:< 1µA
- 热关断
- 小型 6 引脚 SOT23 (DBV) 封装
- 启用软启动(SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1)可减小浪涌电流,禁用软启动 (SN6505D-Q1) 可实现快速启动
SN6505A-Q1 的说明
SN6505x-Q1 是一款低噪声、低 EMI 的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V 至 5V 的直流电源来驱动薄型、 中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC) 可实现 非常低的噪声和 EMI。 SN6505x-Q1 包含一个振荡器,然后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A 电源 MOSFET 开关,以确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也可由外部提供,以准确放置开关谐波或者在与多个变压器驱动器搭配工作时。内部保护特性包括 1.7 A 限流、欠压锁定、热关断和先断后合电路。 SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1 具有软启动功能,可防止大负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。 对于需要快速输出启动的应用,SN6505D-Q1 中禁用了软启动功能。 SN6505A-Q1 有 160kHz 内部振荡器,适用于需要大幅降低辐射的应用;而 SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1 有 420kHz 内部振荡,适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。 SN6505x-Q1 采用小型 6 引脚 SOT23/DBV 封装。该器件的运行温度范围为 -40°C 至 125°C。