封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN6501-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 提供功能安全
- 用于小型变压器的推挽驱动器
- 3.3V 或 5V 单电源
- 初级侧高电流驱动:
- 5V 电源:350mA(最大值)
- 3.3V 电源:150mA(最大值)
- 整流输出上的低纹波允许使用小型输出电容器
- 小型 5 引脚 SOT-23 封装
SN6501-Q1 的说明
SN6501-Q1 是一款单片振荡器/电源驱动器,特别设计用于隔离接口应用中的小外形尺寸隔离电源。该器件可驱动来自 3.3V 或者 5V 直流 (DC) 电源的薄型中间抽头的变压器初级。根据变压器的匝数比,变压器的次级可被卷绕以提供任意隔离电压。
SN6501-Q1 包含一个振荡器,之后是一个栅极驱动电路,此电路提供互补输出信号,用于驱动以地为基准的 N 沟道开关管。此内部逻辑电路确保了两个开关之间的先开后和操作。
SN6501-Q1 采用小型 SOT-23 (5) 封装,其额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。