产品详情

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 150 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Output enable, Partial power down (Ioff), Single supply, Vcc isolation Prop delay (ns) 7.9 Technology family LVT Supply current (max) (mA) 0.22 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 150 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Output enable, Partial power down (Ioff), Single supply, Vcc isolation Prop delay (ns) 7.9 Technology family LVT Supply current (max) (mA) 0.22 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 提供供应商项目图,VID V62/25631-01XE
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 特征值高达 50krad (Si)
    • TID 性能保证高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad (Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 在 125°C 下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度高达 50MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值高达 LET = 50MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围

  • 单电源电压转换器:

    • 升压转换:

      • 1.2V 至 1.8V

      • 1.5V 至 2.5V

      • 1.8V 至 3.3V

      • 3.3V 至 5.0V

    • 降压转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 增强型航天塑料:
    • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
    • 一个制造、封装和测试基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 提供供应商项目图,VID V62/25631-01XE
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 特征值高达 50krad (Si)
    • TID 性能保证高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad (Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 在 125°C 下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度高达 50MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值高达 LET = 50MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围

  • 单电源电压转换器:

    • 升压转换:

      • 1.2V 至 1.8V

      • 1.5V 至 2.5V

      • 1.8V 至 3.3V

      • 3.3V 至 5.0V

    • 降压转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 增强型航天塑料:
    • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
    • 一个制造、封装和测试基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性

SN54SC8T244-SEP 是一款具有三态输出的八通道缓冲器。该器件配置为两组,每组四个驱动器,每组都通过一个输出使能引脚进行控制。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于输入电压时的升压转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

SN54SC8T244-SEP 是一款具有三态输出的八通道缓冲器。该器件配置为两组,每组四个驱动器,每组都通过一个输出使能引脚进行控制。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于输入电压时的升压转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN54SC8T244-SEP 具有三态输出的耐辐射八通道缓冲器/驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-28
* 辐射与可靠性报告 SN54SC8T244-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025-2-21
* 辐射与可靠性报告 SN54SC8T244-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report 2025-2-19
* 辐射与可靠性报告 SN54SC8T541-SEP Single Event Effects Report PDF | HTML 2025-1-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频