封装信息
封装 | 引脚 CDIP (J) | 20 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 20 | TUBE |
SN54LVCH245A 的特性
- 工作电压范围 1.65V 至 3.6V
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 6.3ns
- VCC = 3.3 V,TA = 25°C 时,VOLP(输出地弹反射)
典型值小于 0.8V - VCC = 3.3V,TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)
典型值大于 2V - 所有端口(具有
3.3V VCC 的 5V 输入/输出电压)均支持混合模式信号运行 - Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻的需求
- 锁存性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,
所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SN54LVCH245A 的说明
SN54LVCH245A 八路总线收发器专为 2.7V 至 3.6V VCC 操作而设计,SN74LVCH245A 八路总线收发器专为 1.65V 至 3.6V VCC 操作而设计。输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在混合 3.3V/5V 系统环境中将这些设备用作转换器。