封装信息
| 封装 | 引脚 LCCC (FK) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 55 | TUBE |
SN54LVC14A 的特性
- 闩锁性能超过 100mA, 符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V VCC
- 额定温度范围为 –40°C 至 +85°C、 –40°C 至 125°C 以及 –55°C 至 125°C
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 6.4ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(VCC = 3.3V,TA = 25°C)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2V(VCC = 3.3V,TA = 25°C)
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SN54LVC14A 的说明
SN54LVC14A 六路施密特触发反相器设计用于在 2.7V 至 3.6V VCC 下运行,SN74LVC14A 六路施密特触发反相器设计用于在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。
这两款器件包含六个独立的反相器并执行布尔函数 Y = A。
输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V 或 5V 的混合系统环境中将这些器件用作转换器。