SN54LS595J

正在供货

具有输出锁存器的 8 位移位寄存器 | J | 16 | -55 to 125

等同于: SN54LS595J.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN54LS595 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

SN54LS595 的特性

  • 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Registers with Storage
  • Choice of 3-State ('LS595) or Open-Collector ('LS596) Parallel Outputs
  • Shift Register Has Direct Clear
  • Accurate Shift Frequency:DC to 20 MHz

 

SN54LS595 的说明

These devices each contain an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. The storage register has parallel 3-state ('LS595) or open-collector ('LS596) outputs. Separate clocks are provided for both the shift register and the storage register. The shift register has a direct-overriding clear, serial input, and serial output pins for cascading.

Both the shift register and storage register clocks are positive-edge triggered. If the user wishes to connect both clocks together, the shift register state will always be one clock pulse ahead of the storage register.