20-pin (J) package image

SNJ54LS540J.A 正在供货

具有三态输出的军用 8 通道 4.5V 至 5.5V 双极反相器

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN54LS540 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 20 | TUBE

SN54LS540 的特性

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • P-N-P Inputs Reduce D-C Loading
  • Hysteresis at Inputs Improves Noise Margins
  • Data Flow-thru Pinout (All Inputs on Opposite Side from Outputs)

 

SN54LS540 的说明

These octal buffers and line drivers are designed to have the performance of the popular SN54LS240/SN74LS240 series and, at the same time, offer a pinout having the inputs and outputs on opposite sides of the package. This arrangement greatly enhances printed circuit board layout.

The three-state control gate is a 2-input NOR such that if either G1\ or G2\ are high, all eight outputs are in the high-impedance state.

The 'LS540 offers inverting data and the 'LS541 offers true data at the outputs.

The SN54LS540 and SN54LS541 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS540 and SN74LS541 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息