SNJ54LS323FK

正在供货

8 位通用移位/存储寄存器 | FK | 20 | -55 to 125

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
等同于: SNJ54LS323FK.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SNJ54LS323FK.A 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 55 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN54LS323 信息

封装信息

封装 | 引脚 LCCC (FK) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 55 | TUBE

SN54LS323 的特性

  • Multiplexed Inputs/Outputs Provide Improved Bit Density
  • Four Modes of Operation:
    • Hold (Store)
    • Shift Left
    • Shift Right
    • Load Data
  • Operates with Outputs Enabled or at High Z
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Can Be Cascaded for N-Bit Word Lengths
  • Typical Power Dissipation … 175 mW
  • Exceptionally Stable Shift (Clock) Frequency … 25 MHz
  • Applications:
    • Stacked or Push-Down Registers,
    • Buffer Storage, and
    • Accumulator Registers
  • SN54LS299 and SN74LS299 Are Similar But Have Direct Overriding Clear

 

SN54LS323 的说明

These Low-Power Schottky eight-bit universal registers feature multiplexed inputs/outputs to achieve full eight-bit data handling in a single 20-pin package. Two function-select inputs and two output-control inputs can be used to choose the modes of operation listed in the function table. Synchronous parallel loading is accomplished by taking both function-select lines, S0 and S1, high. This places the three-state outputs in a high-impedance state, which permits data that is applied on the input/output lines to be clocked into the register. Reading out of the register can be accomplished while the outputs are enabled in any mode. The clear function is synchronous, and a low level at the clear input clears the register on the next low-to-high transition of the clock.

 

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SNJ54LS323FK.A 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 55 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息