SNJ54LS299J

正在供货

8 位通用移位/存储寄存器 | J | 20 | -55 to 125

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
等同于: 7802401RA, SNJ54LS299J.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

7802401RA 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 20 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
SNJ54LS299J.A 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 20 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN54LS299 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 20 | TUBE

SN54LS299 的特性

  • Multiplexed Inputs/Outputs Provide Improved Bit Density
  • Four Modes of Operations:
    • Hold (Store)
    • Shift Left
    • Shift Right
    • Load Data
  • Operates with Outputs Enabled or at High Z
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Can Be Cascaded for N-Bit Word Lengths
  • SN54LS323 and SN74LS323 Are Similar But Have Synchronous Clear
  • Applications:
    • Stacked or Push-Down Registers Buffer Storage, and Accumulator Registers

 

SN54LS299 的说明

These Schottky TTL eight-bit universal registers feature multiplexed inputs/outputs to achieve full eight-bit data handling in a single 20-pin package. Two function-select inputs and two output-control inputs can be used to choose the modes of operation listed in the function table.

Synchronous parallel loading is accomplished by taking both function-select lines, S0 and S1, high. This places the three-state outputs in a high-impedance state, which permits data that is applied on the input/output lines to be clocked into the register. Reading out of the register can be accomplished while the outputs are enabled in any mode. A direct overriding input is provided to clear the register whether the outputs are enabled or off.

 

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

7802401RA 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 20 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
SNJ54LS299J.A 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 20 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +