SNJ54LS165AFK

正在供货

并联负载 8 位移位寄存器 | FK | 20 | -55 to 125

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
等同于: SNJ54LS165AFK.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SNJ54LS165AFK.A 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 55 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN54LS165A 信息

封装信息

封装 | 引脚 LCCC (FK) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 55 | TUBE

SN54LS165A 的特性

  • Complementary Outputs
  • Direct Overriding Load (Data) Inputs
  • Gated Clock Inputs
  • Parallel-to-Serial Data Conversion

The SN54165 and SN74165 devices are obsolete and are no longer supplied.

SN54LS165A 的说明

The ’165 and ’LS165A are 8-bit serial shift registers that shift the data in the direction of QA toward QH when clocked. Parallel-in access to each stage is made available by eight individual, direct data inputs that are enabled by a low level at the shift/load (SH/LD\) input. These registers also feature gated clock (CLK) inputs and complementary outputs from the eighth bit. All inputs are diode-clamped to minimize transmission-line effects, thereby simplifying system design.

Clocking is accomplished through a two-input positive-NOR gate, permitting one input to be used as a clock-inhibit function. Holding either of the clock inputs high inhibits clocking, and holding either clock input low with SH/LD\ high enables the other clock input. Clock inhibit (CLK INH) should be changed to the high level only while CLK is high. Parallel loading is inhibited as long as SH/LD\ is high. Data at the parallel inputs are loaded directly into the register while SH/LD\ is low, independently of the levels of CLK, CLK INH, or serial (SER) inputs.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SNJ54LS165AFK.A 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 55 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +