封装信息
封装 | 引脚 LCCC (FK) | 20 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 55 | TUBE |
SN54HC112 的特性
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 40µA
- tpd典型值 = 13ns
- 5V 时,输出驱动为 ±4mA
- 低输入电流,最大值 1 µA
SN54HC112 的说明
SNx4HC112 器件包含两个独立的 J-K 负边沿触发式触发器。预设 (PRE) 或清零 (CLR) 输入端的低电平会设置或复位输出,不受其他输入端的电平的影响。当 PRE 和 CLR 处于非有效状态(高电平)时,满足设置时间要求的 J 和 K 输入端数据将在时钟 (CLK) 脉冲的负向边沿传输到输出端。时钟触发在一定电压电平下发生,与 CLK 脉冲的下降时间没有直接关系。经过保持时间间隔后,可以更改 J 和 K 输入端的数据而不影响输出端的电平。这些多功能触发器通过将 J 和 K 连接到高电平来作为切换触发器运行。