封装信息
封装 | 引脚 LCCC (FK) | 20 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 55 | TUBE |
SN54AHCT374 的特性
- 输入兼容 TTL 电压
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN54AHCT374 的说明
AHCT374 器件是八路边沿触发式 D 类触发器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。该器件尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
在时钟 (CLK) 输入发生正向转换时,Q 输出被设置为数据 (D) 输入的逻辑电平。