SN54AHCT126 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
CD74HCT126 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的 4 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
新 SN74ACT126 正在供货 支持 TTL 兼容输入和三态输出的 4 通道缓冲器(区别于 ACT125) Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

产品详情

Technology family AHCT Number of channels 4 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AHCT Number of channels 4 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (W) 14 58.023 mm² (— mm × — mm)
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

SNxAHCT126 器件是四通道总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。

SNxAHCT126 器件是四通道总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。

下载

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHCT126 具有三态输出的四路总线缓冲门 数据表 (Rev. S) PDF | HTML 英语版 (Rev.S) PDF | HTML 2024-2-22
* SMD SN54AHCT126 SMD 5962-96863 2016-6-21

订购和质量