SMA6F33A-Q1
- 100% 无铅 TVS 二极管
- 600W 峰值脉冲功率 (10/1000µs)
- 出色的夹紧能力
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 空气间隙放电
- SMAF 薄型封装:< 1.1 mm
- 封装与标准 SMAJ 兼容
- 完全符合 ROHS 标准,无需豁免
- 符合 AEC-Q101 标准
SMA6F33A-Q1 系列是 600W 瞬态电压抑制器,旨在根据 IEC 61000-4-2 和浪涌瞬态事件 (IEC 61643-321) 保护感应设备免受静电放电的影响。
SMAF 是一款薄型封装,具有与 SMAJ 相同的功耗性能。薄型 SMAF 封装在仅 4.2mm× 2.5mm 的紧凑占位面积内(最大高度为 1.1mm)提供了高浪涌耐受能力,可在与标准 SMA 封装占位面积兼容的前提下,实现节省空间的保护。
该器件具有合适的钳位性能和低泄漏电流,适用于电源、电信、计算、工业和消费类电子产品等各种应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SMA6F33A-Q1 汽车 TVS 保护二极管 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-30 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT (DYP) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。