封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
RF430F5978 的特性
- 此系统级封装真正基于 MSP430 具有低于 1GHz 收发器片上系统 (SoC) 和额外的 3D LF 唤醒和应答器接口
- 宽电源电压范围:
3.6V 到低至 1.8V - 超低功耗
- CPU 激活模式 (AM):160µA/MHz
- 待机模式(LPM3 实时时钟 (RTC) 模式):2.0µA
- 关闭模式(LPM4 RAM 保持):1.0µA
- 接收射频:15mA,250kbps,915MHz
- MSP430 系统和外设
- 16 位精简指令集 (RISC) 架构、扩展内存、高达 20MHz 的系统时钟
- 在少于 6µs 的时间内从待机模式中唤醒
- 带有电源电压监视 (SVS) 和临时限电的灵活电源管理系统
- 配有的锁频环 (FLL) 的统一系统时钟
- 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
- 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
- 硬件实时时钟
- 2 个通用串行通信接口 USCI_A0 支持通用异步收发器 (UART),红外数据通讯接口 (IrDA),串行外设接口 (SPI) USCI_B0 支持 I2C™,SPI
- 带内部基准、采样与保持以及自动扫描特性的 12 位 模数转换器
- 比较器
- 128 位高级加密标准 (AES) 安全加密和解密协处理器
- 32 位硬件乘法器
- 3 通道内部直接内存访问 (DMA)
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 内嵌式仿真模块 (EEM)
- 高性能低于 1GHz 的射频 (RF) 收发器内核
- 与 CC1101 中的内核一致
- 宽电源电压范围:2V 至 3.6V
- 频带范围:300MHz 至 348MHz,389MHz 至 464MHz,和 779MHz 至 928MHz
- 从 0.6 千波特率 (kbaud) 至 500 kbaud 间的可编程数据传输速率
- 高灵敏度(0.6kBaud 时为 ‑117dBM,1.2kBaud 时为 ‑111dBm,315 MHz,1%数据包错误率)
- 出色的接收器可选择性和阻断性能
- 对于所有支持的频率,可编程输出功率高达 +12dBm
- 支持 2-频移键控 (FSK),2-高斯频移键控 (GFSK) 和最小频移键控 (MSK) 以及开关键控 (OOK) 和灵活振幅偏移键控 (ASK) 整形
- 针对面向数据包系统的灵活支持:用于同步字检测、地址检查、灵活数据包长度、和自动循环冗余校验码处理的片载支持
- 支持传输前的自动空闲信道评估 (CCA)(针对对话前监听系统)
- 接收到的信号强度指示器 (RSSI) 数字输出
- 适合于符合 EN 300 220(欧洲)和 FCC CFR 部分 15(美国)标准的系统
- 适合于符合无线 M 总线标准 EN 13757‑4:2005 的系统
- 为了向后兼容现有的无线电通信协议,支持异步和同步串行接收和发射模式
- 高性能低频 (LF) 接口
- 3D 唤醒接收器低待机流耗:4.4µA 常规灵敏度模式:
3.7mVpp → 接近 3 米的唤醒范围高灵敏度模式:
0.5mVpp → 接近 6 米的唤醒范围 低灵敏度变化 数字已接收信号强度指示 (RSSI) 72dB,8 位对数 2 个独立的唤醒模式,0 位至 24 位长度 针对两个唤醒模式的专用灵敏度水平集成型 LF 比特流数据解码和数字数据输出 - AES-128 硬件加密协处理器
- 谐振频率:134.2kHz针对所有 3 个谐振电路的嵌入式谐振调节
- 3D 应答器接口 应答器读取范围高达 4 英寸 (10cm),由 LF RF 场供电半双工 (HDX) 通信协议 可选查问/应答强度:32/32,64/64 或 96/64 位针对所有具有 32 位读取器签名的命令的相互认证 突发读取模式防碰撞加密
- 2048 字节的 EEPROM 存储器尺寸用户可用的 EEPROM 为 1776 字节加密密钥 4x 128 位针对可选访问授权的可配置页类型所有页可锁定(不能再编程)
- 具有多达 8 个输入的开关接口
- 3D 唤醒接收器低待机流耗:4.4µA 常规灵敏度模式:
- 如需了解完整的模块说明, 请参阅()
All trademarks are the property of their respective owners.
RF430F5978 的说明
德州仪器 (TI) RF430F5978 系统级封装添加了一个 3D 低频 (LF) 唤醒和应答器接口,此接口与具有集成型低于 1GHz RF 收发器的 CC430 超低功耗微控制器片上系统 (SoC) 对接。 为了在整个系统内延长电池的使用寿命,这个架构可在一个专用且定义良好的区域内允许器件激活和关闭。 此嵌入式 LF 应答器接口即使在没有电池供电的情况下仍可工作,并且通过其 128 位 AES 加密为查问/应答和相互认证提供最高级别的安全保护,它还在系统中添加了 2kB 的可编程 EEPROM 存储器。
CC430 超低功耗微控制器片上系统 (SoC) 将 CC1101 低于 1GHz RF 收发器与功能强大的 16 位精简指令集计算机 (RISC) CPU 组合在一起。16 位寄存器和常数发生器以实现最大代码效率。 它特有 MSP430 CPUXV2,32kB 系统内可编程闪存存储器,4kB RAM,2 个 16 位定时器,一个高性能 12 位 模数 (A/D) 转换器,此转换器具有 6 个外部输入加上内部温度和电池传感器、比较器、通用串行通信接口 (USCI),128 位 AES 安全加速器,硬件乘法器,DMA,支持闹铃功能的实时时钟模块。
RF430F5978 在微控制器内核、用于唤醒和应答器接口的外设、软件和集成型低于 1GHz RF 收发器和 3D LF 收发器之间提供一个紧密集成,这使得这些解决方案在提升性能的同时易于使用。
这些器件的典型应用包括无线模拟和数字传感器系统、访问控制、资产跟踪和智能电网无线网络。
如需了解完整的模块说明, 请查阅 (文献编号:SLAU378)。