PCM5310PAP

正在供货

具有 2Vrms 驱动器的 4 通道/4 通道音频编解码器 | PAP | 64 | -25 to 85

等同于: PCM5310PAP.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM5310PAPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (10+1)

PCM5310 的特性

  • 2- or 2.4-VRMS Output (Typ), 2-VRMS Input (Typ)
  • Asynchronous Operation for 2 Stereo DACs and 2 Stereo ADCs
  • 6 Audio Interface Ports with Mux and Bypass
  • Performance:
    • THD+N (fS = 48 kHz): 0.01% (ADC), 0.01% (DAC)
    • SNR/DR (fS = 48 kHz): 95 dB (ADC), 100 dB (DAC)
    • Line Input (Stereo x6): Available for 2-VRMS Input
    • Line Output (Stereo x2): Available for 2-VRMS or 2.4-VRMS Output
    • Headphone Output: > 20 mW into 32 , > 30 mW into 16
    • Sampling Rate: 96 kHz (ADC), 192 kHz (DAC)
    • System Clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
    • Digital Filter Passband Ripple: ±0.05 dB (ADC), ±0.04 dB (DAC)
    • Digital Filter Stop Band Attenuation: –65 dB (ADC), –50 dB (DAC)
  • I2C Interface
  • Multifunctions:
    • Audio Interface:
      I2S, Left-Justified, and Right-Justified
    • Digital Attenuation: 0 dB to –100 dB in 0.5-dB Steps (DAC), 20 dB to –100 dB in 0.5-dB Steps (ADC)
    • Digital Soft Mute: 1.0-dB Steps to Mute
    • Digital De-Emphasis Filter: 32, 44.1, 48 kHz
    • Digital Audio Interface Mux and Bypass
    • Line Input Level Control: 9, 6, 3, 0 dB
    • Line Output Level Control: 0, –0.5, –1.0 dB
    • Headphone Output Volume Control:
      12 dB to –70 dB in 1-dB Steps
    • Oversampling Rate Control for DAC
  • Power-Supply Voltage:
    • 9 V for 2-VRMS Driver
    • 3.3 V for Digital and Analog
  • Power Consumption:
    • 360 mW at fS = 48-kHz Operation
    • 25.5 µW in Power-Down Mode
  • Pop Noise Reduction at Clock Halt
  • Short-Circuit Protection for Headphone Output
  • Flexible GPIO Port:
    • Internal Mute Flag
    • Internal Zero Flag
    • Headphone Insertion Detection Status
    • Headphone Short-Circuit Protection Status
    • Logic Functions (AND, NAND, OR, NOR, BUF, INV)
  • Package: 64-Pin HTQFP PowerPAD
  • Operating Temperature Range:–25°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Digital TV
    • DVD Recorder
    • IP-STB (Set Top Box)

PCM5310 的说明

The PCM5310 is a four-channel/four-channel audio codec with a 2-VRMS driver, headphone amplifier, analog multiplexer (mux), and six audio interface ports for digital TV applications.

The PCM5310 accepts left-justified, right-justified, and I2S audio data formats with 16 or 24 bits. The PCM5310 also incorporates many functions through the I2C interface, such as an analog bypass mode, analog volume control, analog level control, analog multiplexer, GPIO, zero flag, short protection, de-emphasis filter, high-pass filter, and digital attenuator. The six audio interface ports each have a built-in digital mux and bypass functions to reduce the need for additional DSP ports or other devices.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM5310PAPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息