封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 28 |
工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
PCM5141 的特性
- 可编程 miniDSP
- 市场领先的低带外噪声特性
- 可选数字滤波器延迟与性能
- 无需隔离直流电流的电容器
- 集成的负电荷泵
- 智能静音系统;软斜升或斜降搭配模拟静音,实现 120dB 静音信噪比 (SNR)
- 具有 BCK 基准的集成高性能音频锁相环 (PLL),可在内部生成 SCK
- 接受 16 位、20 位、24 位和 32 位音频数据
- 脉冲编码调制 (PCM) 数据格式:I2S、左对齐、右对齐、时分复用 (TDM)/数字信号处理 (DSP)
- 通用串行接口 (SPI) 或者 I2C 控制
- 软件或者硬件配置
- 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
- 1.8V 或 3.3V 故障安全低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字输入
- 单电源供电运行:
3.3V(模拟),1.8V 或 3.3V(数字) - 集成型加电复位
- 小型28 引脚 TSSOP封装
应用
- A/V 接收器
- DVD,BD 播放器
- HDTV 接收器
- 需要 2 VRMS 音频输出的应用
All trademarks are the property of their respective owners.
PCM5141 的说明
PCM514x 器件属于单片 CMOS 集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM514x 使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。
PCM514x 系列器件集成了一个完全可编程的 miniDSP 内核,允许开发人员将滤波器、动态范围控件、定制插值器等各类 功能 集成到相关产品中。
PCM514x 提供 2.1 VRMS 中央接地输出(设计人员无需在输出上连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。
集成的线路驱动器支持低至 1kΩ 的负载,允许 PCM514x 驱动多达 10 个并联产品(例如 LCD TV、DVDR 和 AV 接收器),性能优于所有其他基于电荷泵的线路驱动器。
器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。