ZHCS234B August 2012 – January 2016 PCM5141 , PCM5142
PRODUCTION DATA.
PCM514x 器件属于单片 CMOS 集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM514x 使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。
PCM514x 系列器件集成了一个完全可编程的 miniDSP 内核,允许开发人员将滤波器、动态范围控件、定制插值器等各类 功能 集成到相关产品中。
PCM514x 提供 2.1 VRMS 中央接地输出(设计人员无需在输出上连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。
集成的线路驱动器支持低至 1kΩ 的负载,允许 PCM514x 驱动多达 10 个并联产品(例如 LCD TV、DVDR 和 AV 接收器),性能优于所有其他基于电荷泵的线路驱动器。
器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。
| 器件名称 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| PCM5141 | TSSOP (28) | 9.70mm x 4.40mm |
| PCM5142 |
.