PCM5102APWG4

正在供货

具有 32 位 384kHz PCM 接口的 2VRMS DirectPath™、112dB 音频立体声 DAC | PW | 20 | -25 to 85

等同于: PCM5102APWG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 70 | TUBE

PCM5102A 的特性

  • 超低带外噪声
  • 具有 BCK 基准的高性能集成音频锁相环 (PLL),可在内部生成 SCK
  • 直接线路电平 2.1 VRMS 输出
  • 无需隔直电容
  • 线路电平输出支持低至 1kΩ 的负载
  • 智能静音系统;软斜升或斜降搭配模拟静音,实现 120dB 静音信噪比 (SNR)
  • 接收 16、24 和 32 位音频数据
  • PCM 数据样式:I2S,左对齐
  • 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
  • 1.8V 或3.3V 故障安全低压 CMOS (LVCMOS) 数字输入
  • 采用硬件引脚的简易配置
  • 单电源供电:14
    • 3.3V 模拟电源、1.8V 或3.3V 数字电源
  • 符合 AEC-Q100 标准

应用

  • A/V 接收器、DVD、BD 播放器
  • 汽车信息娱乐系统和远程信息处理
  • HDTV 接收器
  • 汽车售后加装放大器

PCM5102A 的说明

PCM510xA 器件属于单片 CMOS 集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM510xA 器件使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。

凭借 DirectPath电荷泵技术,PCM510xA 器件提供 2.1 VRMS 中央接地输出(设计人员无需在输出上连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。

集成线路驱动器的每个引脚支持低至 1kΩ 的负载,从而在性能上超过其他所有基于电荷泵的线路驱动器。

器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。

智能时钟误差与 PowerSense 欠压保护采用双层系统,能够消除喀嗒和噼啪声。

相比许多传统的开关电容 DAC 架构,PCM510xA 系列能够将带外噪声控制在 20dB 的较低水平,从而减少下游放大器/ADC 中的 EMI 和混叠(在 100kHz(OBN 典型值)到 3MHz 之间测得)。