封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCM5100A-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 市场领先的低带外噪声
- 可选数字滤波器延迟与性能
- 无需隔离直流电流的电容器
- 集成的负电荷泵
- 用于采样率变化或者时钟暂停的内部无爆音控制
- 智能静噪系统;针对带有无爆音操作的 120dB 静噪信噪比 (SNR) 的软上升或下降斜坡和模拟静噪 (AMUTE)
- 具有对于内部生成 SCK 的 BCK 基准的集成高性能音频锁相环路 (PLL)
- 支持 1.8V 数字输入接口
- 小型 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
- 接受 16,24 和 32 位音频数据
- PCM 数据格式:I2S,左对齐
- 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
- 1.8V 或 3.3V 故障安全低压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字输入
- 硬件配置
- 单电源运行:
- 3.3V 模拟,1.8V 或 3.3V 数字
- 集成型加电复位
应用范围
- 汽车应用
- 车用信息娱乐
- 音频视频 (A/V) 接收器
- 数字多用途光盘 (DVD),蓝光光盘 (BD) 播放器
- 高清电视 (HDTV) 接收器
- 需要 2VRMS 音频输出的应用
PCM5100A-Q1 的说明
PCM510xA-Q1 是单片互补金属氧化物半导体 (CMOS) 集成电路系列产品,此产品包括一个立体声数模转换器和小型薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装内的附加支持电路。 PCM510xA-Q1 使用 TI 的高级分段数模转换器 (DAC) 架构的最新一代产品来实现出色的动态性能并提升了对于时钟抖动的耐受度。