PCM3003E

最晚可采购期限

具有线性输出的低功耗立体声编解码器(H/W 控制) | DB | 24

等同于: PCM3003E.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM3003E/2K 最晚可采购期限 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PCM3003 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 24
包装数量 | 包装 58 | TUBE

PCM3003 的特性

  • Monolithic 20-Bit ADC and DAC
  • 16/20-Bit Input/Output Data
  • Software Control: PCM3002
  • Hardware Control: PCM3003
  • Stereo ADC:
      Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter
    • 64× Oversampling
    • High Performance
      • THD+N: &3150;86 dB
      • SNR: 90 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
  • Stereo DAC:
    • Single-Ended Voltage Output
    • Analog Low-Pass Filter
    • 64× Oversampling
    • High Performance
      • THD+N: –86 dB
      • SNR: 94 dB
      • Dynamic Range: 94 dB
  • Special Features (PCM3002, PCM3003)
    • Digital De-Emphasis: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
    • Power Down: ADC/DAC Independent
  • Special Features (PCM3002)
    • Digital Attenuation (256 Steps)
    • Soft Mute
    • Digital Loopback
    • Four Alternative Audio Data Formats
  • Sampling Rate: 4 kHz to 48 kHz
  • Single 3-V Power Supply
  • Small Package: SSOP-24
  • APPLICATIONS
    • DVC Applications
    • DSC Applications
    • Portable/Mobile Audio Applications

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

PCM3003 的说明

The PCM3002 and PCM3003 are low-cost, single-chip stereo audio codecs (analog-to-digital and digital-to-analog converters) with single-ended analog voltage input and output.

The ADCs and DACs employ delta-sigma modulation with 64-times oversampling. The ADCs include a digital decimation filter, and the DACs include an 8-times oversampling digital interpolation filter. The DACs also include digital attenuation, de-emphasis, infinite zero detection, and soft mute to form a complete subsystem. The PCM3002 and PCM3003 operate with left-justified (ADC) and right-justified (DAC) formats, while the PCM3002 also supports other formats, including the I2S data format. The PCM3002 and PCM3003 provide a power-down mode that operates on the ADCs and DACs independently.

The PCM3002 and PCM3003 are fabricated using a highly advanced CMOS process, and are available in a 24-pin SSOP package. The PCM3002 and PCM3003 are suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required.

The PCM3002 programmable functions are controlled by software. The PCM3003 functions, which are controlled by hardware, include de-emphasis, power-down, and audio data format selections.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM3003E/2K 最晚可采购期限 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息