PCM2912PJTR

不推荐用于新设计

具有 USB 接口、单声道麦克风输入和立体声耳机输出的音频编解码器 | PJT | 32 | -25 to 85

等同于: PCM2912PJTR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
PCM2912PJTR 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

PCM2912APJTR 正在供货 具有 USB 接口、单声道麦克风输入和立体声耳机输出的音频编解码器 | PJT | 32 | -25 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM2912PJT 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PCM2912 信息

封装信息

封装 | 引脚 TQFP (PJT) | 32
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

PCM2912 的特性

  • On-Chip USB Interface:
    • With Full-Speed Transceivers
    • Fully Compliant with USB 2.0 Specification
    • Certified By USB-IF
    • Partially Programmable Descriptors
    • Adaptive Isochronous Transfer for Playback
    • Asynchronous Isochronous Transfer for Record
    • Bus Powered
  • 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Sampling Rate:
    • 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
  • On-Chip Clock Generator:
    • With Single 6-MHz Clock Source
  • Mono ADC with Microphone Input
    • Analog Performance at VBUS = 5 V:
    • THD+N: 0.01%
    • SNR: 92 dB
    • Dynamic Range: 90 dB
  • Decimation Digital Filter
    • Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
    • Stop-Band Attenuation: -65 dB
  • Single-Ended Voltage Input
  • Antialiasing Filter Included
  • Digital HPF Included
  • Microphone Bias, Microphone Amplifier, and Input PGA
  • Stereo DAC With Headphone Output
    • Analog Performance at VBUS = 5.0 V:
      • THD+N: 0.01% (RL > 10 k
      • )
      • THD+N: 0.02% (RL = 32
      • )
      • SNR: 92 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
      • PO: 13 mW (RL = 32 )
      • PO: 25 mW (RL = 16 )
    • Oversampling Digital Filter
      • Pass-Band Ripple: ±0.1 dB
      • Stop-Band Attenuation: -43 dB
      • Single-Ended Voltage Output
      • Analog LPF Included
      • Sidetone PGA, Output PGA, and HP Amplifier
    • Multifunctions:
      • Suspend, Playback, and Record Status Flag
      • Microphone Amplifier, Mute, and Gain Control
    • Pop/Click Noise Free
    • Single Power Supply: 5 V Typ (VBUS)
    • Package: 32-Pin TQFP
  • APPLICATIONS
    • USB Headset
    • USB Headphone
    • USB Speaker
    • USB Featured Consumer Audio Product
    • USB Audio Interface Box
    • USB Monitor
    • Video Conference System

SpAct is a trademark of Texas Instruments.

Audio Precision, System Two are trademarks of Audio Precision, Inc.

PCM2912 的说明

The PCM2912 is the Texas Instruments single-chip, USB stereo audio CODEC with USB 2.0-compliant full-speed protocol controller and analog front end (AFE) function for headset application. The USB protocol controller works with no software code, but USB descriptors can be modified on request(1). The PCM2912 employs SpActĢ architecture, TI's unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On chip analog PLLs with SpAct enables independent playback and record sampling rate with low clock jitters.

(1)The descriptor can be modified by changing a mask; contact your representative about the details.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM2912PJT 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +