封装信息
| 封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28 |
| 工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCM2906C 的特性
- 片载 USB 接口:
- 具有全速收发器
- 完全符合 USB 2.0 规范
- 由 USB-IF 认证
- 用于回放的 USB 自适应模式
- 用于记录的 USB 异步模式
- 总线供电
- 16 位 Δ-Σ ADC 和 DAC
- 采样速率:
- DAC: 32,44.1,48 kHz
- ADC: 8,11.025,16,22.05,32,44.1,48 kHz
- 具有单个 12-MHz 时钟源的片载时钟发生器
- S/PDIF 输入/输出
- 单电源:
- 5 V 典型值 (VBUS)
- 立体声 ADC:
- VBUS 时的模拟性能 = 5V:
- THD+N = 0.01%
- SNR = 89 dB
- 动态范围 = 89 dB
- 数字抽取滤波器:
- 通频带纹波 = ±0.05 dB
- 阻带衰减 = –65 dB
- 单端电压输入
- 包含抗混淆滤波器
- 包含数字 HPF
- VBUS 时的模拟性能 = 5V:
- 立体声 DAC:
- VBUS 上的模拟性能 = 5V:
- THD+N = 0.005%
- SNR = 96 dB
- 动态范围 = 93 dB
- 过采样数字滤波器:
- 通频带纹波 = ±0.1 dB
- 阻带衰减 = –43 dB
- 单端电压输出
- 包含模拟 LPF
- VBUS 上的模拟性能 = 5V:
- 多功能:
- 人机接口 (HID) 功能:
- 音量控制和静音
- 终止标识功能
- 人机接口 (HID) 功能:
- 28-引脚 SSOP 封装
PCM2906C 的说明
PCM2906C 是德州仪器的含有一个USB兼容全速协议控制器和S/PDIF的单片,USB,立体声编码器。 USB 协议控制器无需软件编码。 PCM2906C 采用 SpAct 架构,这是 TI 用于从 USB 数据包数据恢复音频时钟的独特系统。 采用SpAct 的片载模拟PLL支持具有低时钟抖动以及独立回放和录音采样率的回放和录音。