PCM2902CDBRG4

正在供货

具有 USB 接口、单端模拟和 S/PDIF 输入/输出的立体声音频编解码器 | DB | 28 | -25 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: PCM2902CDBRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

PCM2902C 的特性

  • PCM2900C: 无 S/PDIF
  • PCM2902C: 有 S/PDIF
  • 片载 USB 接口:
    • 具有全速收发器
    • 完全符合 USB 2.0 规范
    • 由 USB-IF 认证
    • 部分可编程描述符
    • 用于回放的 USB 自适应模式
    • 用于记录的 USB 异步模式
    • 总线供电
  • 16 位 Δ-Σ ADC 和 DAC
  • 采样速率:
    • DAC: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
    • ADC: 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  • 具有单个 12-MHz 时钟源的片载时钟发生器
  • 单电源:
    • 5 V 典型值 (VBUS)
  • 立体声 ADC:
    • VBUS 时的模拟性能 = 5V: THD+N = 0.01% SNR = 89 dB 动态范围 = 89 dB
    • 数字抽取滤波器: 通频带纹波 = ±0.05 dB 阻带衰减 = –65 dB
    • 单端电压输入
    • 包含抗混淆滤波器
    • 包含数字 HPF
  • 立体声 DAC:
    • VBUS 时的模拟性能 = 5V: THD+N = 0.005% SNR = 96 dB 动态范围 = 93 dB
    • 过采样数字滤波器: 通频带纹波 = ±0.1 dB 阻带衰减 = –43 dB
    • 单端电压输出
    • 包含模拟 LPF
  • 多功能:
    • 人机接口 (HID) 功能: 音量控制和静音
    • 终止标识功能
  • 28-引脚 SSOP 封装

PCM2902C 的说明

PCM2900C/2902C 是德州仪器的含有一个USB兼容全速协议控制器和S/PDIF (只对PCM2902C适用)的单片, USB, 立体声编码器。 USB 协议控制器无需软件编码。 PCM2900C/2902C 采用 SpAct 架构,这是 TI 用于从 USB 数据包数据恢复音频时钟的独特系统。 采用 SpAct 的片载模拟PLL实现具有低时钟抖和独立回放和录音采样率的回放和录音。