PCM1865DBTRG4

正在供货

具有通用前端的 110dB、4 通道软件控制型音频 ADC | DBT | 30 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: PCM1865DBTRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 30
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

PCM1865 的特性

  • 高 SNR 性能:
    • 110dB SNR (PCM1861/63/65)
    • 103dB SNR (PCM1860/62/64)
  • ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
  • 提供多达四个独立的 ADC 通道
  • 单端 2.1VRMS 满标量程 (FS) 输入
  • 差分 4.2VRMS FS 输入
  • 硬件 (HW) 控制:PCM1860/61
  • 软件 (SW) 控制(I2C 或 SPI):
    PCM1862/63/64/65
  • 支持多达四个数字麦克风
    (软件控制的器件)
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 固定增益:0dB、12dB、32dB
      (PCM1860/61)
    • 软件控制的增益:–12dB 至 +32dB
      (PCM1862/63/64/65)
  • 集成高性能音频 PLL
  • 3.3V 单电源运行
  • 3.3V 时的功耗:
    • < 85mW (PCM1860/61/62/63)
    • < 145mW (PCM1864/65)
  • 用于音频系统唤醒和睡眠的 Energysense 音频内容检测器
  • 主/从音频接口
  • 自动 PGA 削波抑制控制
  • 所有器件之间具有 PCB 封装兼容性

PCM1865 的说明

PCM186x 系列(PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864 和 PCM1865)音频前端器件采用了新的音频功能集成方法,从而能够轻松地符合欧洲生态设计法规,同时能够以更低的成本实现高性能终端产品。PCM186x 支持 3.3V 单电源运行,并以小封装提供集成的可编程增益放大器 (PGA);利用该配置,能够以更低的成本实现更小且更智能的产品。

PCM186x 音频前端支持从较小的 mV 级麦克风输入到 2.1VRMS 线路输入的单端输入电平,无需外部电阻分压器。前端混频器 (MIX)、多路复用器 (MUX) 和 PGA 还支持差分 (Diff)、伪差分和单端 (SE) 输入,从而使这些器件成为需要干扰抑制的产品的理想接口。PCM186x 集成了许多可以辅助或替代某些 DSP 功能的系统级功能。

集成的带隙电压基准可提供出色的 PSRR,因此可能无需专用的模拟 3.3V 电源轨。