PCM1803DB

不推荐用于新设计

具有单端输入的 103dB SNR 立体声 ADC | DB | 20 | -40 to 85

等同于: PCM1803DB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
PCM1803DB 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

PCM1803ADB 正在供货 具有单端输入的 103dB SNR 立体声模数转换器 (ADC) | DB | 20 | -40 to 85 enhanced performance available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1803DBR 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PCM1803 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 65 | TUBE

PCM1803 的特性

  • 24-Bit Delta-Sigma Stereo A/D Converter
  • Single-Ended Voltage Input: 3 Vp-p
  • Oversampling Decimation Filter:
    • Oversampling Frequency: ×64, ×128
    • Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
    • Stop-Band Attenuation: -65 dB
    • On-Chip High-Pass Filter: 0.84 Hz (44.1 kHz)
  • High-Performance:
    • THD+N: -95 dB (Typically)
    • SNR: 103 dB (Typically)
    • Dynamic Range: 103 dB (Typically)
  • PCM Audio Interface:
    • Master/Slave Mode Selectable
    • Data Formats:
      • 24-Bit Left-Justified
      • 24-Bit I2S
      • 20-, 24-Bit Right-Justified
  • Sampling Rate: 16 kHz to 96 kHz
  • System Clock: 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
  • Dual Power Supplies: 5 V for Analog, 3.3 V for Digital
  • Package: 20-Pin SSOP
  • Pb-Free Product
  • APPLICATIONS
    • AV Amplifier Receiver
    • MD Player
    • CD Recorder
    • Multitrack Receiver
    • Electric Musical Instrument

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

PCM1803 的说明

The PCM1803 is high-performance, low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter with single-ended analog voltage input. The PCM1803 uses a delta-sigma modulator with 64-, 128-times oversampling, and includes a digital decimation filter and high-pass filter which removes the DC component of the input signal. For various applications, the PCM1803 supports master and slave modes and four data formats in serial interface. The PCM1803 is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance and operation from a 5-V analog supply and 3.3-V digital supply are required. The PCM1803 is fabricated using a highly advanced CMOS process and is available in a small 20-pin SSOP package.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1803DBR 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +