PCM1792ADB

正在供货

132dB SNR 最高性能立体声 DAC(软件控制) | DB | 28 | -25 to 85

等同于: PCM1792ADB.B, PCM1792ADBG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1792ADBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 47 | TUBE

PCM1792A 的特性

  • 24-Bit Resolution
  • Analog Performance:
    • Dynamic Range:
      • 132 dB (9 V rms, Mono)
      • 129 dB (4.5 V rms, Stereo)
      • 127 dB (2 V rms, Stereo)
    • THD+N: 0.0004%
  • Differential Current Output: 7.8 mA p-p
  • 8× Oversampling Digital Filter:
    • Stop-Band Attenuation: –130 dB
    • Pass-Band Ripple: ±0.00001 dB
  • Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
  • System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
  • Accepts 16-, 20-, and 24-Bit Audio Data
  • PCM Data Formats: Standard, I²S, and Left-Justified
  • DSD Format Interface Available
  • Optional Interface to External Digital Filter or DSP Available
  • TDMCA or Serial Port (SPI/I²C)
  • User-Programmable Mode Controls:
    • Digital Attenuation: 0 dB to –120 dB, 0.5 dB/Step
    • Digital De-Emphasis
    • Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
    • Soft Mute
    • Zero Flag for Each Output
  • Dual Supply Operation:
    • 5-V Analog, 3.3-V Digital
  • 5-V Tolerant Digital Inputs
  • Small 28-Lead SSOP Package
  • APPLICATIONS
    • A/V Receivers
    • SACD Player
    • DVD Players
    • HDTV Receivers
    • Car Audio Systems
    • Digital Multitrack Recorders
    • Other Applications Requiring 24-Bit Audio

PCM1792A 的说明

The PCM1792A is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TI’s advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1792A provides balanced current outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. The PCM1792A accepts PCM and DSD audio data formats, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. The PCM1792A also interfaces with external digital filter devices (DF1704, DF1706, PMD200). Sampling rates up to 200 kHz are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through an SPI or I²C serial control port, which supports register write and readback functions. The PCM1792A also supports the time division multiplexed command and audio (TDMCA) data format.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1792ADBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +