PCM1782DBQR

正在供货

106dB SNR 立体声 DAC(软件控制) | DBQ | 16 | -25 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: PCM1782DBQR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TAD5142IRGER 正在供货 具有 110dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的硬件控制立体声音频 DAC | RGE | 24 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1782DBQ 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PCM1782 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

PCM1782 的特性

  • 24-Bit Resolution
  • Analog Performance (VCC = 5 V):
    • Dynamic Range: 106 dB
    • SNR: 106 dB, Typical
    • THD+N: 0.002%, Typical
    • Full-Scale Output: 3.9 Vp-p, Typical
  • 4×/8× Oversampling Digital Filter:
    • Stop-Band Attenuation: -50 dB
    • Pass-Band Ripple: ±0.04 dB
  • Sampling Frequency: 5 kHz to 200 kHz
  • System Clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS, 1152 fS With Autodetect
  • Software Control (PCM1780, PCM1782):
    • Accepts 16-, 18-, 20-, and 24-Bit Audio Data
    • Formats: Right-Justified, I2S, and Left-Justified
    • Digital Attenuation: Mode Selectable
      • 0 dB to -63 dB, 0.5 dB/step
      • 0 dB to -100 dB, 1 dB/step
    • Digital De-Emphasis
    • Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
    • Soft Mute
    • Zero Flags for Each Output
    • Open-Drain Output Zero Flag (PCM1782)
  • Hardware Control (PCM1781):
    • I2S and 16-Bit Word, Right-Justified
    • Digital De-Emphasis
    • Soft Mute
    • Zero Flag for L-, R-Channel Common Output
  • Power Supply: 5-V Single Supply
  • Small, 16-Lead SSOP Package (150 mil)
  • Pin-Compatible with PCM1680
  • APPLICATIONS
    • A/V Receivers
    • DVD Movie Players
    • DVD Add-On Cards For High-End PCs
    • DVD Audio Players
    • HDTV Receivers
    • Car Audio Systems
    • Other Applications Requiring 24-Bit Audio

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

PCM1782 的说明

The PCM1780/81/82 is a CMOS, monolithic, integrated circuit, which includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 16-lead SSOP package. The data converters use TI’s enhanced multilevel delta-sigma architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1780/81/82 accepts industry standard audio data formats with 16- to 24-bit data, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. Sampling rates up to 200 kHz are supported. The PCM1780/82 provides a full set of user-programmable functions through a three-wire serial control port, which supports register write functions. The PCM1781 provides a subset of user-programmable functions through four control pins.

The PCM1780 is pin-compatible with the PCM1680 (8-channel DAC).

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1782DBQ 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息