PCM1740E

最晚可采购期限

具有可编程 PLL 和 VCXO 的 94dB SNR 立体声 DAC | DB | 24

等同于: PCM1740E.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1740E/2K 最晚可采购期限 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Call TI
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PCM1740 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 24
包装数量 | 包装 58 | TUBE

PCM1740 的特性

  • COMPLETE DELTA-SIGMA STEREO DAC
  • VOLTAGE-CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR:
    • 27MHz ±150ppm Output with 0V to 3V Input
  • PROGRAMMABLE PLL
    • 256fS or 384fS Audio System Clock Output
  • DYNAMIC PERFORMANCE:
    • Dynamic Range: 94dB
    • SNR: 94dB
    • THD+N: 89dB
  • SAMPLING FREQUENCIES:
    • 16kHz, 22.05kHz, 24kHz
    • 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
    • 64kHz, 88.2kHz, 96kHz
  • SERIAL AUDIO INTERFACE:
    • Standard or I2S™ Data Formats
    • 16-, 20-, or 24-Bit Data
  • I2C-BUS™ INTERFACE FOR CONTROL REGISTERS:
    • Slave Receiver Operation
    • 7-Bit Addressing
    • Standard Transfer Rate (up to 100kbps)
  • PROGRAMMABLE CONTROLS:
    • Digital Attenuation (256 steps)
    • Soft Mute
    • Infinite Zero Detect Mute
    • De-Emphasis (32kHz, 44.1kHz, 48kHz)
    • DAC Output Mode
  • SINGLE +5V SUPPLY
  • SMALL SSOP-24 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • SET-TOP BOXES
    • DIGITAL BROADCAST RECEIVERS

SoundPLUS is a trademark of Texas Instruments.
I2C-Bus, I2C, and I2S are trademarks of NXP B.V.
All other trademarks are the property of their respective owners.

PCM1740 的说明

The PCM1740 is a complete stereo audio digital-to-analog converter with on-chip PLL and VCXO. The PCM1740 is designed specifically for set-top box applications requiring high-quality audio playback, a precision tuned 27MHz master clock source, and support for multiple audio-sampling frequencies.

The stereo digital-to-analog converter (DAC) uses multibit, delta-sigma architecture, which includes an 8x interpolation filter, 3rd-order noise shaping, 5-level amplitude quantization, and an analog low-pass filter. The PCM1740 includes a number of user-programmable functions, which are accessed via a standard I2C-Bus interface.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1740E/2K 最晚可采购期限 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息