PCM1728E

最晚可采购期限

106dB SNR 立体声 DAC | DB | 28

等同于: PCM1728E.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
PCM1728E 处于停产状态
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

PCM5101APWR 正在供货 具有 32 位 384kHz PCM 接口的 2VRMS DirectPath™、106dB 音频立体声 DAC | PW | 20 | -25 to 85 No DC-blocking capacitors required

功能与比较器件相似。

PCM1748KE/2K 正在供货 106dB SNR 立体声 DAC | DBQ | 16 | -25 to 85 Same family

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PCM1728 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28
包装数量 | 包装 47 | TUBE