20-pin (FK) package image

PAL16L8AMFKB.A 正在供货

标准高速 PAL 电路

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A001A2C

更多 PAL16L8AM 信息

封装信息

封装 | 引脚 LCCC (FK) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 55 | TUBE

PAL16L8AM 的特性

  • Choice of Operating Speeds
    • High-Speed, A Devices . . . 25 MHz Min
    • Half-Power, A-2 Devices . . . 16 MHz Min
  • Choice of Input/Output Configuration
  • Package Options Include Both Ceramic DIP and Chip Carrier in Addition to Ceramic Flat Package
  • DEVICE
    I
    INPUTS
    3-STATE
    O OUTPUTS
    REGISTERED
    Q OUTPUTS
    I/O
    PORT
    S
    PAL16L8
    10
    2
    0
    6
    PAL16R4
    8
    0
    4 (3-state buffers)
    4
    PAL16R6
    8
    0
    6 (3-state buffers)
    2
    PAL16R8
    8
    0
    8 (3-state buffers)
    0

    PAL is a registered trademark of Advanced Micro Devices Inc.

PAL16L8AM 的说明

These programmable array logic devices feature high speed and a choice of either standard or half-power devices. They combine Advanced Low-Power Schottky technology with proven titanium-tungsten fuses. These devices will provide reliable, high-performance substitutes for conventional TTL logic. Their easy programmability allow for quick design of "custom" functions and typically results in a more compact circuit board. In addition, chip carriers are available for further reduction in board space.

The Half-Power versions offer a choice of operating frequency, switching speeds, and power dissipation. In many cases, these Half-Power devices can result in significant power reduction from an overall system level.

The PAL16' M series is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息