OPT3006
- 采用精密光学过滤以匹配人眼:
- 可阻隔 99%(典型值)以上的红外线 (IR)
- 自动满量程设置功能简化了软件并提供最优配置
- 测量范围:0.01 lux 至 83k lux
- 23 位有效动态范围,
支持自动设置增益范围 - 12 种二进制权满量程范围设置:范围间匹配程度
< 0.2%(典型值) - 低工作电流:1.8µA(典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 灵活的中断系统
- 小外形尺寸:
- 0.856mm x 0.946mm x 0.226mm PicoStar封装
- OPT3006 是 OPT3001 的缩小版
应用
- 智能手表
- 可穿戴电子产品
- 健身手环
- 显示屏背光控制
- 照明控制系统
- 平板电脑和笔记本电脑
- 摄像机
All trademarks are the property of their respective owners.
OPT3006 是一款单芯片照度计,用于测量人眼的可见光强度。OPT3006 采用超小型 PicoStar 封装,因此该器件可在狭小空间内进行安装。
传感器的高精度光谱响应与人眼的白昼视觉响应紧密匹配。OPT3006 具有强烈的红外 (IR) 排斥反应,在所有光源条件下均可精确测量人眼的可见光强度。当设计需要将传感器安装到深色玻璃下时,这种强烈的红外 (IR) 排斥反应还可有助于维持高精度。OPT3006 通常与背光 IC 或照明控制系统配合使用,能够为用户构建基于光的各项体验,可作为光电二极管、光敏电阻或低配环境光传感器的理想替代产品。
凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 lux 至 83k lux 范围内进行测量。此功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。
数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。控制和中断系统 具有 自主操作功能,允许处理器在传感器搜索相应唤醒事件并通过中断引脚进行报告时处于休眠状态。数字输出通过 I2C 以及兼容 SMBus 的双线制串口进行报告。
OPT3006 兼具低功耗和低电源电压特性,可延长电池供电系统的电池寿命。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | OPT3006 超薄环境光传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 11月 18日 |
应用简报 | 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 | |
应用手册 | 适用于 TI 光传感器的独立评估平台 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 9日 | |
应用简报 | OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications | 2017年 7月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | OPT3006EVM User's Guide | 2016年 10月 19日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
OPT3001EVM — 具有高精度人眼响应的 OPT3001 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块
OPT3001 是一款采用数字输出集成电路的环境光线传感器 (ALS)。它采用符合 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。OPT3001EVM 是用于评估 OPT3001 在各种条件下的性能的平台。OPT3001EVM 包含两块 PCB。第一块是 SM-USB-DIG 板,其作用是与计算机通信、提供电源以及发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT3001 测试板,其中包含 OPT3001 及其支持电路。
OPT3006EVM — 具有高精度人眼响应的 OPT3006 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块
The OPT3006 is an ambient light sensor (ALS) with a digital output integrated circuit. It comes in an ultra-thin Picostar package form factor, allowing it to fit into small spaces. The OPT3006 is mounted on a Flexible-PCB, which contains an example cut-out that allows the light to illuminate the (...)
OPT3001SW-LINUX — 用于 OPT3001 的 Linux 驱动程序
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- opt3001
与该器件关联的文件为:
- drivers/iio/light/opt3001.c
启用驱动程序支持
使用“make menuconfig”(也可以使用“make (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PICOSTAR (YMF) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。