封装信息
| 封装 | 引脚 USON (DNP) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPT3002 的特性
- 宽光谱范围:300nm 至 1000nm
- 自动满量程设置功能,简化了软件及配置
- 测量范围:
- 1.2nW/cm2 至 10mW/cm2
- 23 位有效动态范围,
支持自动设置增益范围 - 12 种二进制加权满量程范围设置:
各范围之间的匹配度 < 0.2%(典型值) - 低工作电流:1.8µA(典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 灵活的中断系统
- 小封装尺寸:2.0mm x 2.0mm x 0.65mm
应用
- 入侵检测和车门开启检测系统
- 系统唤醒电路
- 医疗和科学仪器
- 显示屏背光控制
- 照明控制系统
- 平板电脑和笔记本电脑
- 温度调节装置和家庭自动化电器
- 室外交通灯和路灯
All trademarks are the property of their respective owners.
OPT3002 的说明
OPT3002 是一款光数字传感器,可在单一器件内提供光功率计功能。该光学传感器显著提升系统性能,与各类光电二极管和光敏电阻相比优势明显。OPT3002 具有高带宽,范围介于 300nm 和 1000nm 之间。凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 1.2nW/cm2 至 10mW/cm2 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。测量结果中的暗电流效应及其他温度变化会得到相应补偿。
OPT3002 适用于需要检测各种波长的光谱系统,例如基于光学原理的诊断系统。中断引脚系统可通过单个数字引脚汇总测量结果。OPT3002 的功耗非常低,在封闭系统开路时可用作由电池供电的低功耗唤醒传感器。
OPT3002 属于全集成型器件,可通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口直接提供光学功率读数。该器件支持连续测量和单次测量两种方式。由 1.8V 电源供电时,OPT3002 以 0.8SPS 速率完全运行的功耗低至 0.8µW。