封装信息
封装 | 引脚 USON (DNP) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPT3001-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 器件
- 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
- 器件温度等级 3 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 +85°C
- 采用精密光学滤波,以与人眼匹配:
- 可阻隔 99%(典型值)以上的红外线 (IR)
- 自动满量程设置功能可简化软件并确保配置适当
- 测量范围:0.01 Lux 至 83,000 Lux
- 23 位有效动态范围,具有
自动增益范围设定功能 - 12 种二进制加权满量程范围设置:范围间匹配度
< 0.2%(典型值) - 低工作电流:1.8µA(典型值)
- 工作温度范围为(2 级):–40°C 至 +105°C
- 工作温度范围为(3 级):–40°C 至 +85°C
- 功能温度范围:-40°C 至 105°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 灵活的中断系统
- 小封装尺寸:2mm × 2mm × 0.65mm
OPT3001-Q1 的说明
OPT3001-Q1 器件是一款用于测量可见光强度的光学传感器。传感器的光谱响应与人眼的明视响应高度匹配,并且具有很高的红外线阻隔率。
OPT3001-Q1 器件是一款可测量人眼可见光的强度的单芯片照度计。OPT3001-Q1 器件具有精密的光谱响应和较强的红外阻隔功能,因此能够准确测量人眼可见光的强度,且不受光源影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计而言,较强的红外阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3001-Q1 器件专为打造基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度和红外阻隔率较低的光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。
数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。控制和中断系统 特性 自主操作功能,允许处理器在传感器搜索相应唤醒事件并通过中断引脚进行报告时处于休眠状态。数字输出通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口进行报告。
OPT3001-Q1 器件具有低功耗和低电源电压性能,可以提高电池供电系统的电池寿命。
凭借内置满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 Lux 至 83,000 Lux 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。